??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
SPAN (m) - Capteur de pression, Système modulaire
Nomenclature
8003300 SPAN-B2R-M5F-PN-PN-L1
TNR
N° de pièce
8003300
TYP
Type
SPAN
LODLEVEL
LOD Level
AUS
Version du produit
DMB
Plage de mesure de la pression
DRE
Alimentation pneumatique
R
PNE
Raccordement pneumatique
GEW
Type de filetage
GWS
Matériau du filetage
ELE
Sortie électrique 1
ELEK
Sortie électrique 2
ELEKT
Connexion électrique
L1
MZB
Accessoires de montage
EAD
Adaptateur électrique
EZB
Accessoires électriques
SEL
Dispositif de protection
ZER
Certification
CNSMASSEXACT
Poids
0.034 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions