??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
binder
Description
Snap-In, series 720, Connectors for Medical Applications - male cable connector
Bill of material
99 9113 400 05
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Partnumber
SHZART1
Degree of Protection 1
IP67
BEZKUZ
Description (short)
Snap-In, series 720, Connectors for Medical Applications
BEZ
designation
BER
Range
Connectors for Medical Applications
STBAUF
Connector design
male cable connector
POLZ
Number of contact
PRGRKU
Product group (short)
Snap-In IP67 (miniature)
SER
Series
series 720
STVER
Connector locking system
snap
ANSQM
Cross-sectional area (mm)
ANSQA
Cross-sectional area (AWG)
MECHLD
Mechanical operation
> 500 Mating cycles
EMVTL
EMC compliance
unshielded
SPNG
Voltage
BESSP
Rated impulse voltage
VERSMG
Pollution degree
2
UEBRSK
Overvoltage category
II
ISLTFG
Insulating material group
II
PRFSSP
Test impulse voltage
BEMSTR
Rated current (40°C)
DGWST
Contact resistance
≤ 3 mΩ
GEW
Weight
OBGTC
Temperature range to (°C)
85 °C
UNGTC
Temperature range from (°C)
-40 °C
KBDRL
Cable outlet
MAGK
Material housing/cable
KONT
Contact material
CuZn (brass)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업