??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 19
HELP_VARIABLE
Company
binder
Description
Snap-In, series 720, Connectors for Medical Applications - female cable connector
Bill of material
99 9114 460 05
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Partnumber
SHZART1
Degree of Protection 1
IP67
BEZKUZ
Description (short)
Snap-In, series 720, Connectors for Medical Applications
BEZ
designation
BER
Range
Connectors for Medical Applications
STBAUF
Connector design
female cable connector
POLZ
Number of contact
PRGRKU
Product group (short)
Snap-In IP67 (miniature)
SER
Series
series 720
STVER
Connector locking system
snap
ANSQM
Cross-sectional area (mm)
ANSQA
Cross-sectional area (AWG)
MECHLD
Mechanical operation
> 500 Mating cycles
EMVTL
EMC compliance
unshielded
SPNG
Voltage
BESSP
Rated impulse voltage
VERSMG
Pollution degree
2
UEBRSK
Overvoltage category
II
ISLTFG
Insulating material group
II
PRFSSP
Test impulse voltage
BEMSTR
Rated current (40°C)
DGWST
Contact resistance
≤ 3 mΩ
GEW
Weight
OBGTC
Temperature range to (°C)
85 °C
UNGTC
Temperature range from (°C)
-40 °C
KBDRL
Cable outlet
MAGK
Material housing/cable
KONT
Contact material
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions