??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
CPC – Colder Products
Description
SMPT0212 - Pipe Thread
Bill of material
SMPT0212
PN
Part No. (Straight Thru)
SMPT0212
THR
Thread Size
1/8" NPT
CCOLUMN
Product Number
SMPT0212
DCOLUMN
Product Name
1/8" NPT Non-Valved Coupling Body
FCOLUMN
CPC Series
SMC
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
50
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
N/A
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
N/A
VCOLUMN
CPC Low
32°F
WCOLUMN
CPC Low
0°C
XCOLUMN
CPC High
180°F
YCOLUMN
CPC High
82°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 100 psi, 6.9 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Almond Polypropylene
BBCOLUMN
N/A
BCCOLUMN
BDCOLUMN
BECOLUMN
Other
N/A
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions