??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
CPC – Colder Products
Description
SMM0112, SMM0212 - In-Line - Hose Barb
Bill of material
SMM0112
PN
Part No. (Straight Thru)
ID
Tubing Size ID
Inch
IDM
Tubing Size ID
mm
CCOLUMN
Product Number
DCOLUMN
Product Name
FCOLUMN
CPC Series
SMC
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
50
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
EPDM
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
N/A
VCOLUMN
CPC Low
32°F
WCOLUMN
CPC Low
0°C
XCOLUMN
CPC High
180°F
YCOLUMN
CPC High
82°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 100psi, 6.9 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Almond Polypropylene
BBCOLUMN
N/A
BCCOLUMN
BDCOLUMN
BECOLUMN
Other
Natural white acetal sleeve
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions