??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
akYtec
Description
SMI2 RS-485 Display
Bill of material
OTPG6QGFY
ORDERNO
AMBIENT_TEMPERATURE
ambient temperature
-40...+70 °C
BAUD_RATE
baud rate
2.4...115.2 kBit/s
CHARACTER_HEIGHT
character height
14 mm
DIMENSIONS
dimensions
48 x 26 x 65 mm
DISPLAY
display
LED, 4 digits, 7 segment
DISPLAY_COLOUR
display colour
red or green
GALVANIC_ISOLATION
galvanic isolation
yes
HUMIDITY
humidity
up to 80% (non-condensing)
INTERFACE
interface
RS485 (2-wire bus)
IP_CODE
ip code
front IP65, rear IP20
POWER_CONSUMPTION__MAX_
power consumption, max.
1.5 W
POWER_SUPPLY
power supply
PROTECTION_CLASS
protection class
III
PROTOCOLS
protocols
ModBus RTU / ASCII, akYtec
STORAGE_TEMPERATURE
storage temperature
-25...+70 °C
WEIGHT
weight
approx. 30 g
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업