??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Adels-Contact
Description
SMDflat 345 1 WS
Bill of material
_1
ORDERNO
ACC__TO_EN_60947
acc. to en 60947
Download PDF
ACC__TO_UL
acc. to ul
Download PDF
ADERQUERSCHNITT_MAX__AWG
aderquerschnitt max. awg
18
ADERQUERSCHNITT_MIN__AWG
aderquerschnitt min. awg
24
AMMONIA_RESISTANCE
ammonia resistance
yes
CLAMPING_UNITS_PER_POLE
clamping units per pole
1
COLOUR
colour
white
CONNECTION_TYPE
connection type
screwless
CONTACT_MATERIAL
contact material
Spring Steel, Copper
CORE_CROSS_SECTION_MAX_
core cross-section max.
0.75 mm²
CORE_CROSS_SECTION_MIN_
core cross-section min.
0.2 mm²
CURRENT_RATING
current rating
6.0 A
EAN
ean
4028012112449
FLAMMABILITY_RATING
flammability rating
V-0
IMPULSE_VOLTAGE_RATING
impulse voltage rating
4.0 kV
INSULATING_MATERIAL
insulating material
PPA-GF
LOWER_LIMIT_TEMPERATURE
lower limit temperature
-40 °C
MAX__AMBIENT_TEMPERATURE_OPERATION
max. ambient temperature operation
115 °C
NUMBER_OF_POLES
number of poles
1 pole
PIN_SPACING
pin spacing
4.00 mm
PU
pu
2,000 (tape-on-reel)
REFERENCE_NUMBER__REF__NO__
reference number (ref. no.)
351101
STRIPPING_LENGTH
stripping length
8.0-9.0 mm
TYPE
type
terminal block
TYPE_OF_CONDUCTOR_FLEXIBLE
type of conductor flexible
yes
TYPE_OF_CONDUCTOR_SOLID
type of conductor solid
yes
TYPE_OF_CONDUCTOR_STRANDED
type of conductor stranded
yes
UPPER_LIMIT_TEMPERATURE
upper limit temperature
150 °C
VOLTAGE_RATING
voltage rating
600 V
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions