??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
AV Actuators
Описание
Smart
Спецификация
AE1YO4VTK
ORDERNO
AE1YO4VTK
VAR3_POSITION
3 позиция
Настраивается через SmartMenu и позволяет установить трехпозиционный режим работы. Например, вы можете установить открытое, закрытое и среднее положение. Или вы можете установить 0-90-180 градусов для трехходового клапана.
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
отзывы об окончании путешествия
Все наши приводы имеют обратную связь по открытию и закрытию. При использовании приводов серии Basic это происходит через механические переключатели. Если используется серия Smart, то это достигается с помощью электронных реле. Обратите внимание, что наши модулирующие приводы не имеют обратной связи по окончанию хода, они имеют модулирующий выход, например, 4-20ma вход + выход.
FAILSAFE
отказоустойчивость
Неисправность закрывается при потере питания. Внутренний суперконденсатор заряжается при подаче питания, при снятии напряжения конденсатор закрывает привод. Также доступна функция аварийного размыкания
HI_SPEED
высокая скорость
Доступно быстрое время открытия и закрытия, стандартное время работы обычно на 50% меньше стандартного времени работы. Для серий 10, 20 и 50 Нм доступна 1 секунда при использовании двигателя 24 В постоянного тока.
LOCAL_CONTROL
местный контроль
В стандартной комплектации наши интеллектуальные приводы оснащены локальным управлением через меню SmartMenu. Меню, защищенное паролем, позволяет пользователю управлять открытием или закрытием привода с помощью кнопок, расположенных на экране привода. Это электронное ручное управление при подаче питания.
MANUAL_OVERRIDE
ручное управление
Все приводы имеют ручное управление в стандартной комплектации. Каждый привод поставляется с шестигранным ключом для использования, когда питание НЕ подано. Для использования механического ручного управления необходимо отключить питание. Для серии Smart также предусмотрено ручное управление местным управлением.
MODBUS
modbus
Для подключения привода к системе BUS в стандартной комплектации доступны Modbus RS485/RTU и CANBus. По протоколу связи BUS вы можете считывать положение привода, любые ошибки и многое другое. По запросу мы также можем предложить Modbus TCP/IP. Другие протоколы будут доступны.
MODULATING
модуляция
Модулирующее управление с помощью цифрового энкодера и датчика положения. Высокий уровень точности с программируемой функцией, такой как мертвая зона. 4-20ma, 0-10V, 2-10V, 0-20mA.
MODULATING_FAILSAFE
модулирующий предохранитель
Модулирующее управление через 4-20ma, 0-10V или 2-10V с функцией отказоустойчивости на случай потери питания. Внутренний суперконденсатор может использоваться для закрытия, открытия или перехода в среднее положение.
MODULATING_HI_SPEED
Модулирование высокой скорости
Модулирующее управление через 4-20ma, 0-10V или 2-10V с высокой скоростью открытия и закрытия. Например, привод может перемещаться от 4ma до 20ma за 1 секунду (серии 10,20 и 50 только для двигателя постоянного тока).
MULTI_TURN
многократный поворот
Серия Multi Turn предназначена для клапанов с неподвижным штоком, таких как мембранные клапаны, задвижки и ножевые затворы. Вы можете задать количество оборотов через меню SmartMenu. Более подробная информация приведена в техническом паспорте на серию MT.
ON_OFF
включён
Стандартное открывание/закрывание, питание на открытие, питание на закрытие. Остается в рабочем состоянии при отключении питания.
SMART_MENU
умное меню
Все наши приводы Smart имеют на борту SmartMenu с защищенной паролем прошивкой. После ввода пароля вы сможете изменять такие параметры, как скорость, рабочий угол, положение безопасности, настройка 3 позиций и многое другое.
TIMER
таймер
С помощью нашего SmartMenu серия Timer позволяет установить расписание таймера на 24/7, до 60 срабатываний (движений открытия/закрытия) в день. Интеллектуальная функциональность без необходимости использования ПЛК.
NAME
имя
AE1YO4VTK
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions