??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AV Actuators
Beschreibung
Smart
Stückliste
AE1YO4VTK
ORDERNO
AE1YO4VTK
VAR3_POSITION
3 Stellung
Über das SmartMenu konfigurierbar, können Sie eine 3-Positionen-Bedienung einstellen. Zum Beispiel können Sie eine offene, eine geschlossene und eine mittlere Position einstellen. Oder Sie können 0-90-180 Grad für ein 3-Wege-Ventil einstellen.
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
Feedback zum Reiseende
Alle unsere Aktuatoren haben eine Rückmeldung zum Öffnen und Schließen. Bei einem Basic-Antrieb erfolgt dies über mechanische Schalter. Bei unserer Smart-Serie wird dies über elektronische Relais erreicht. Beachten Sie, dass unsere modulierenden Stellantriebe keine Endlagenrückmeldung haben, sondern einen modulierenden Ausgang, z.B. 4-20ma Eingang + Ausgang.
FAILSAFE
ausfallsicher
Geschlossen bei Stromausfall. Der interne Superkondensator wird aufgeladen, während die Spannung anliegt; wird er entfernt, schließt der Kondensator den Antrieb. Auch als Fail-Open-Variante erhältlich
HI_SPEED
hohe Geschwindigkeit
Schnelle Öffnungs- und Schließzeit verfügbar, standardmäßig ist die Laufzeit typischerweise 50% kürzer als die Standardlaufzeit. Für die Serien 10, 20 und 50Nm ist bei Verwendung eines 24VDC-Motors 1 Sekunde verfügbar.
LOCAL_CONTROL
lokale Kontrolle
Über unser SmartMenu verfügen unsere intelligenten Stellantriebe standardmäßig über eine lokale Steuerung. Ein passwortgeschütztes Menü ermöglicht es dem Benutzer, den Antrieb über die Drucktasten auf dem Bildschirm des Antriebs zu öffnen oder zu schließen. Dies ist eine elektronische manuelle Überbrückung, wenn der Strom eingeschaltet ist.
MANUAL_OVERRIDE
Handnotbetätigung
Alle Stellantriebe verfügen standardmäßig über eine manuelle Überbrückung. Jeder Stellantrieb wird mit einem Inbusschlüssel geliefert, der verwendet werden kann, wenn die Stromversorgung NICHT eingeschaltet ist. Sie müssen die Stromversorgung unterbrechen, um die mechanische Handbetätigung zu verwenden. Für die Smart-Serie gibt es auch eine Handnotbetätigung für die lokale Steuerung.
MODBUS
Modbus
Modbus RS485/RTU und CANBus sind als Standard verfügbar, um den Antrieb an ein BUS-System anzuschließen. Über das BUS-Kommunikationsprotokoll können Sie die Antriebsposition, eventuelle Fehler und mehr auslesen. Auf Anfrage können wir auch Modbus TCP/IP anbieten. Andere Protokolle werden folgen.
MODULATING
modulierend
Modulierende Steuerung über digitalen Encoder und Positionssensor. Hohe Genauigkeit mit programmierbarer Funktion wie Totzone. 4-20ma, 0-10V, 2-10V, 0-20mA.
MODULATING_FAILSAFE
modulierendes Failsafe
Modulierende Steuerung über 4-20ma, 0-10V oder 2-10V mit Failsafe-Funktion für den Fall eines Stromausfalls. Interner Superkondensator kann verwendet werden, um zu schließen, zu öffnen oder eine mittlere Position zu erreichen.
MODULATING_HI_SPEED
modulierende hohe Geschwindigkeit
Modulierende Steuerung über 4-20ma, 0-10V oder 2-10V mit hoher Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit. Zum Beispiel kann der Antrieb von 4ma auf 20ma in 1 Sekunde fahren (Serie 10.20 und 50 nur bei DC-Motor).
MULTI_TURN
Mehrfachumdrehung
Die Multi Turn Serie ist für Ventile mit nicht steigender Spindel wie Membranventile, Schieber und Plattenschieber konzipiert. Sie können über das SmartMenu die Anzahl der Umdrehungen einstellen. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt zu unserer MT-Serie.
ON_OFF
an aus
Standard Open/Close, Strom zum Öffnen, Strom zum Schließen. Bleibt bei Stromausfall stehen.
SMART_MENU
intelligentes Menü
Alle unsere Smart-Antriebe haben ein SmartMenu mit passwortgeschützter Firmware an Bord. Sobald das Passwort eingegeben ist, können Sie Parameter wie Geschwindigkeit, Arbeitswinkel, Failsafe-Position, 3-Positionen-Setup und vieles mehr ändern.
TIMER
Zeitschaltuhr
Über unser SmartMenu können Sie mit der Timer-Serie einen 24/7-Zeitplan mit bis zu 60 Betätigungen (Öffnungs-/Schließbewegungen) pro Tag einstellen. Intelligente Funktionalität ohne die Notwendigkeit einer SPS.
NAME
Name
AE1YO4VTK
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions