??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AV Actuators
Beschreibung
Smart
Stückliste
INE2YXJBG
ORDERNO
INE2YXJBG
VAR3_POSITION
3 Stellung
Über das SmartMenu konfigurierbar, können Sie eine 3-Positionen-Bedienung einstellen. Zum Beispiel können Sie eine offene, eine geschlossene und eine mittlere Position einstellen. Oder Sie können 0-90-180 Grad für ein 3-Wege-Ventil einstellen.
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
Feedback zum Reiseende
Alle unsere Aktuatoren haben eine Rückmeldung zum Öffnen und Schließen. Bei einem Basic-Antrieb erfolgt dies über mechanische Schalter. Bei unserer Smart-Serie wird dies über elektronische Relais erreicht. Beachten Sie, dass unsere modulierenden Stellantriebe keine Endlagenrückmeldung haben, sondern einen modulierenden Ausgang, z.B. 4-20ma Eingang + Ausgang.
FAILSAFE
ausfallsicher
Geschlossen bei Stromausfall. Der interne Superkondensator wird aufgeladen, während die Spannung anliegt; wird er entfernt, schließt der Kondensator den Antrieb. Auch als Fail-Open-Variante erhältlich
LOCAL_CONTROL
lokale Kontrolle
Über unser SmartMenu verfügen unsere intelligenten Stellantriebe standardmäßig über eine lokale Steuerung. Ein passwortgeschütztes Menü ermöglicht es dem Benutzer, den Antrieb über die Drucktasten auf dem Bildschirm des Antriebs zu öffnen oder zu schließen. Dies ist eine elektronische manuelle Überbrückung, wenn der Strom eingeschaltet ist.
MANUAL_OVERRIDE
Handnotbetätigung
Alle unsere Smart-Antriebe haben ein SmartMenu mit passwortgeschützter Firmware an Bord. Sobald das Passwort eingegeben ist, können Sie Parameter wie Geschwindigkeit, Arbeitswinkel, Failsafe-Position, 3-Positionen-Setup und vieles mehr ändern.
MODULATING
modulierend
Modulierende Steuerung über digitalen Encoder und Positionssensor. Hohe Genauigkeit mit programmierbarer Funktion wie Totzone. 4-20ma, 0-10V, 2-10V, 0-20mA.
MODULATING_FAILSAFE
modulierendes Failsafe
Modulierende Steuerung über 4-20ma, 0-10V oder 2-10V mit Failsafe-Funktion für den Fall eines Stromausfalls. Interner Superkondensator kann verwendet werden, um zu schließen, zu öffnen oder eine mittlere Position zu erreichen.
ON_OFF
an aus
Standard Open/Close, Strom zum Öffnen, Strom zum Schließen. Bleibt bei Stromausfall stehen.
SMART_MENU
intelligentes Menü
Alle unsere Smart-Antriebe haben ein SmartMenu mit passwortgeschützter Firmware an Bord. Sobald das Passwort eingegeben ist, können Sie Parameter wie Geschwindigkeit, Arbeitswinkel, Failsafe-Position, 3-Positionen-Setup und vieles mehr ändern.
NAME
Name
INE2YXJBG
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions