??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
ABC Taiwan Electronics
Descrizione
SM1608-L
Lista materiale
730D60V8R
ORDERNO
730D60V8R
FEATURE
caratteristica
Microsfera multistrato
REMARK
osservazione
na
SERIES
serie
SM1608-L
SIZE_L_X_W_X_H_MAX___MM_
dimensioni l x l x h max. [mm]
1,8 x 1,0 x 1,0
STATUS
stato
raccomandato per la nuova progettazione
VALUE_RANGE
intervallo di valori
5Ohm ... 30Ohm
NAME
nome
730D60V8R
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions