??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ABC Taiwan Electronics
Description
SM1608-L
Nomenclature
730D60V8R
ORDERNO
730D60V8R
FEATURE
caractéristique
Perle de puce multicouche
REMARK
remarque
na
SERIES
série
SM1608-L
SIZE_L_X_W_X_H_MAX___MM_
taille l x l x h max. [mm]
1,8 x 1,0 x 1,0
STATUS
statut
recommandé pour une nouvelle conception
VALUE_RANGE
plage de valeurs
5Ohm ... 30Ohm
NAME
nom
730D60V8R
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions