??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ABC Taiwan Electronics
Beschreibung
SM1608-L
Stückliste
730D60V8R
ORDERNO
730D60V8R
FEATURE
Funktion
Mehrschichtige Chip-Perle
REMARK
Bemerkung
na
SERIES
Serie
SM1608-L
SIZE_L_X_W_X_H_MAX___MM_
Größe L x B x H max. [mm]
1,8 x 1,0 x 1,0
STATUS
Status
empfohlen für neues Design
VALUE_RANGE
Wertebereich
5Ohm ... 30Ohm
NAME
Name
730D60V8R
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions