??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2019/12/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
SLTE - スライドテーブル
部品表
537459 SLTE-16-50-LS-G04
TNR
部品番号
TYP
形式
INFO
有効範囲
情報
2019-12-31
KDM
呼びサイズ
mm
HUB
ストローク
mm
HUBST
ストローク位置
mm
Enter value for HUBST
ストローク位置
mm
cm
inch
ft
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B6
mm
B7
5.000 mm
B8
20.000 mm
B9
mm
B10
mm
B11
mm
B12
mm
D1
mm
D2
mm
D4
mm
D5
mm
D6
mm
D7
mm
D8
5.000 mm
D9
4.000 mm
D10
mm
E1
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
20.000 mm
H5
2.000 mm
H6
mm
H7
1.500 mm
H8
mm
H9
mm
H10
mm
H11
mm
H13
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
20.000 mm
R
mm
L6
40.000 mm
N
mm
L7
mm
L8
2.000 mm
L9
mm
L10
mm
Q
mm
L11
20.000 mm
M
2.000 mm
L12
mm
L13
mm
L14
mm
L15
20.000 mm
P
2.000 mm
L16
mm
L17
12.500 mm
L18
mm
L21
mm
T1
mm
T2
mm
T3
mm
T4
mm
T5
mm
T6
1.200 mm
CNSMASSEXACT
質量
kg
BM
Moving load
GTIN
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions