??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
SKU WB201-NFW24HLamps
Bill of material
SKU WB201-NFW24HLamps
ORDERNO
SKU WB201-NFW24HLamps
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
MX (Mexico)
ECCN
eccn
EAR99
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8531.90.75.00
LAMP_BASE_TYPE
lamp base type
Wedge Base
LAMP_COLOR
lamp color
White
LAMP_SIZE
lamp size
T-1 34
LAMP_TYPE
lamp type
LED
LED_STYLE
led style
Round with Flat Top
LUMINOUS_INTENSITY_TYP___MCD_
luminous intensity typ. (mcd)
280 mcd
MAX_CURRENT
max current
18 mA
MAX_VOLTAGE
max voltage
26 Volts
MSL_RATING
msl rating
5A
PEAK_WAVELENGTH__NM_
peak wavelength (nm)
626 nm
PRODUCT_STATUS
product status
Not Activated in SAP
RATED_CURRENT
rated current
15 mA
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
VIEWING_ANGLE
viewing angle
75 degree viewing angle
VOLTAGE
voltage
24 Volts
NAME
name
SKU WB201-NFW24HLamps
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions