??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
SKU VFTH12N09S50K
Bill of material
SKU VFTH12N09S50K
ORDERNO
SKU VFTH12N09S50K
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
MX (Mexico)
ECCN
eccn
EAR99
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8531.90.75.00
LUMINOUS_EFFICACY
luminous efficacy
100 lmW (See efficacy table)
MOUNTING_HARDWARE
mounting hardware
StaplesNailsScrewsDouble Sided Tape
MOUNTING_TYPE
mounting type
Mount to Any Surface
MSL_RATING
msl rating
5A
OPERATION_SUPPLY_VOLTAGE
operation supply voltage
48 VDC
PRODUCT_STATUS
product status
New Product Introduction (NPI)
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
VIEWING_ANGLE
viewing angle
140 degree viewing angle
NAME
name
SKU VFTH12N09S50K
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions