??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
SKU LCS_032_YTPLCS Series .312 Moi...
Bill of material
SKU LCS_032_YTPLCS Series .312 Moi...
ORDERNO
SKU LCS_032_YTPLCS Series .312 Moi...
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
US (United States)
DEGREE_OF_INGRESS_PROTECTION
degree of ingress protection
IP67 NEMA 6P
ECCN
eccn
EAR99
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8531.90.75.00
LIGHT_PIPE_COLOR
light pipe color
Yellow
LIGHT_PIPE_DIAMETER
light pipe diameter
dia. 0.344
LIGHT_PIPE_HOLE_DIAMETER
light pipe hole diameter
0.312
LIGHT_PIPE_LENGTH
light pipe length
0.320
LIGHT_PIPE_MOUNTING
light pipe mounting
Panel Mount
LIGHT_PIPE_SHAPE
light pipe shape
Round
LIGHT_PIPE_TYPE
light pipe type
Rigid
MATERIAL_LIGHT_PIPE
material light pipe
Acrylic (Clear Optical Grade) UL 94-HB
MSL_RATING
msl rating
PRODUCT_STATUS
product status
Active
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
NAME
name
SKU LCS_032_YTPLCS Series .312 Moi...
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions