??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
SKU L60D-G12-W
Bill of material
SKU L60D-G12-W
ORDERNO
SKU L60D-G12-W
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
US (United States)
DEGREE_OF_INGRESS_PROTECTION
degree of ingress protection
Watertight
ECCN
eccn
EAR99
GASKET_MATERIAL
gasket material
Neoprene
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8531.90.75.00
LAMP_TYPE
lamp type
LED
LED_FORWARD_CURRENT_MAX___MA_
led forward current max. (ma)
19 mA
LED_OUTPUT_COLOR
led output color
Green
LED_SIZE
led size
3mm (T-1)
LED_VOLTAGE_FORWARD_MAX___V_
led voltage forward max. (v)
14 V
LED_VOLTAGE_FORWARD_TYP___V_
led voltage forward typ. (v)
12.0 V
LUMINOUS_INTENSITY_TYP___MCD_
luminous intensity typ. (mcd)
45 mcd
MOUNTING_HARDWARE
mounting hardware
With Lockwasher and Hex Nut
MOUNTING_HARDWARE_INCLUDED
mounting hardware included
Yes
MOUNTING_HOLE_DIMENSION
mounting hole dimension
Dia. 0.232
MSL_RATING
msl rating
5A
PEAK_WAVELENGTH__NM_
peak wavelength (nm)
565 nm
PMI_COLOR
pmi color
Green
PMI_HOUSING_FINISH
pmi housing finish
Chrome Plated
PMI_MOUNTING
pmi mounting
Front Panel Mounting
PMI_PANEL_THICKNESS
pmi panel thickness
max. 0.070
PMI_SHAPE
pmi shape
Round
PMI_TYPE
pmi type
Threaded
PRODUCT_STATUS
product status
Not Activated in SAP
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
TERMINALS
terminals
Wire Leads
VIEWING_ANGLE
viewing angle
45 degree viewing angle
VOLTAGE
voltage
12 Volts
WIRE_GAUGE
wire gauge
24 AWG
NAME
name
SKU L60D-G12-W
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions