??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
SKU FLX_322_GTP_04Light PipesMoisture-sealed Flexible Light PipesFLX 322 Series
Bill of material
SKU FLX_322_GTP_04Light PipesMoisture-sealed Flexible Light PipesFLX 322 Series
ORDERNO
SKU FLX_322_GTP_04Light PipesMoisture-sealed Flexible Light PipesFLX 322 Series
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
MX (Mexico)
ECCN
eccn
EAR99
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8544.42.90.90
LIGHT_PIPE_COLOR
light pipe color
Green
LIGHT_PIPE_MOUNTING
light pipe mounting
Dual Mount
LIGHT_PIPE_SHAPE
light pipe shape
Round
LIGHT_PIPE_TYPE
light pipe type
Flexible
MATERIAL_LIGHT_PIPE
material light pipe
Optical Fiber
MSL_RATING
msl rating
5A
PRODUCT_STATUS
product status
Not Activated in SAP
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
NAME
name
SKU FLX_322_GTP_04Light PipesMoisture-sealed Flexible Light PipesFLX 322 Series
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions