??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
SKU CNX_310_012_X_4_1_08
Bill of material
SKU CNX_310_012_X_4_1_08
ORDERNO
SKU CNX_310_012_X_4_1_08
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
MX (Mexico)
ECCN
eccn
EAR99
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8536.61.00.00
LED_SIZE
led size
5mm (T-1 34)
MOUNTING_HOLE_DIMENSION
mounting hole dimension
Dia. 0.281
MSL_RATING
msl rating
5A
POSITION
position
One Position
PRODUCT_STATUS
product status
Not Activated in SAP
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
RESISTOR
resistor
120 ohm
ROHS
rohs
Yes
WIRE_COLORS
wire colors
White Black
WIRE_GAUGE
wire gauge
24 AWG
NAME
name
SKU CNX_310_012_X_4_1_08
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions