??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
SKU CM1816Bayonet Base
Bill of material
SKU CM1816Bayonet Base
ORDERNO
SKU CM1816Bayonet Base
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
CN (China)
ECCN
eccn
EAR99
FILAMENT_TYPE
filament type
C-2V
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8539.29.30.60
LAMP_BASE_TYPE
lamp base type
Miniature Bayonet Base
LAMP_COLOR
lamp color
Clear
LAMP_LIFE
lamp life
1,000 hours
LAMP_SIZE
lamp size
T-3 14
LAMP_TYPE
lamp type
Incandescent
MSCP
mscp
3
MSL_RATING
msl rating
5A
PRODUCT_STATUS
product status
Non-Cancelable, Non-Returnable (NCNR)
RATED_CURRENT
rated current
0.33A
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
VOLTAGE
voltage
13 Volts
NAME
name
SKU CM1816Bayonet Base
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions