??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
SKU A9A
Bill of material
SKU A9A
ORDERNO
SKU A9A
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
CN (China)
ECCN
eccn
EAR99
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8539.39.90.00
LAMP_BASE_TYPE
lamp base type
Wire Terminal
LAMP_BASE_TYPE__SUB_CATEGORY_
lamp base type (sub category)
Standard Brightness
LAMP_COLOR
lamp color
Clear
LAMP_LIFE
lamp life
25,000 hours
LAMP_SIZE
lamp size
T-2
LAMP_TYPE
lamp type
Neon
MSL_RATING
msl rating
5A
PRODUCT_STATUS
product status
Not Activated in SAP
RATED_CURRENT
rated current
0.7mA
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
VOLTAGE
voltage
65 Volts
NAME
name
SKU A9A
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions