??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
SKU 7512A7-AV0Light Pipes7512 Series
Bill of material
SKU 7512A7-AV0Light Pipes7512 Series
ORDERNO
SKU 7512A7-AV0Light Pipes7512 Series
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
US (United States)
ECCN
eccn
EAR99
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8531.90.75.00
LIGHT_PIPE_ANGLE
light pipe angle
Right Angle
LIGHT_PIPE_COLOR
light pipe color
Clear
LIGHT_PIPE_MOUNTING
light pipe mounting
Board Mount
LIGHT_PIPE_POSITION
light pipe position
2 Positions
LIGHT_PIPE_SHAPE
light pipe shape
Square
LIGHT_PIPE_TYPE
light pipe type
Rigid
MATERIAL_LIGHT_PIPE
material light pipe
Clear Polycarbonate UL 94-V0
MSL_RATING
msl rating
5A
PRODUCT_STATUS
product status
Non-Cancelable, Non-Returnable (NCNR)
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
NAME
name
SKU 7512A7-AV0Light Pipes7512 Series
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions