??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
SKU 6838-1001
Bill of material
SKU 6838-1001
ORDERNO
SKU 6838-1001
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
MX (Mexico)
ECCN
eccn
EAR99
FILAMENT_TYPE
filament type
CC-2F
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8531.90.75.00
LAMP_BASE_TYPE
lamp base type
Wire Terminal
LAMP_BASE_TYPE__SUB_CATEGORY_
lamp base type (sub category)
Standard
LAMP_COLOR
lamp color
Blue
LAMP_LIFE
lamp life
16,000 hours
LAMP_SIZE
lamp size
T-1
LAMP_TYPE
lamp type
Incandescent
MSCP
mscp
0.150
MSL_RATING
msl rating
5A
PRODUCT_STATUS
product status
Non-Cancelable, Non-Returnable (NCNR)
RATED_CURRENT
rated current
24mA
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
VOLTAGE
voltage
28 Volts
NAME
name
SKU 6838-1001
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions