??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
SKU 160A-604G
Bill of material
SKU 160A-604G
ORDERNO
SKU 160A-604G
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
US (United States)
ECCN
eccn
EAR99
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
9001.90.40.00
LED_SIZE
led size
3mm (T-1)
LENS_COLOR
lens color
Green
LENS_SHAPE
lens shape
Round Lens
LENS_TYPE
lens type
Translucent Lens
MSL_RATING
msl rating
5A
PRODUCT_STATUS
product status
Not Activated in SAP
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
NAME
name
SKU 160A-604G
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions