??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
SKU 120MB-10PKBayonet Base
Bill of material
SKU 120MB-10PKBayonet Base
ORDERNO
SKU 120MB-10PKBayonet Base
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
ECCN
eccn
EAR99
FILAMENT_TYPE
filament type
CC-7A
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8539.29.30.60
LAMP_BASE_TYPE
lamp base type
Miniature Bayonet Base
LAMP_COLOR
lamp color
Clear
LAMP_LIFE
lamp life
7,000 hours
LAMP_SIZE
lamp size
T-2
LAMP_TYPE
lamp type
Incandescent
MSCP
mscp
1,200
MSL_RATING
msl rating
5A
PRODUCT_STATUS
product status
Non-Cancelable, Non-Returnable (NCNR)
RATED_CURRENT
rated current
25mA
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
VOLTAGE
voltage
120 Volts
NAME
name
SKU 120MB-10PKBayonet Base
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions