??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
SKND-PH すりわり溝用 - 狭所作業対応プレートドライバ
部品表
SKND-SLOT6
CN
品番
SKND-SLOT6
BNS
ビットの先端形状
すりわり溝用呼び幅 6
L
長さ
10 mm
A
寸法 a
0.8 mm
S
寸法 s
6 mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions