??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 29
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Simplex sprockets ASA 40 - Sprockets for roller chains - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1
Bill of material
131040022
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
D1
mm
A
mm
KG
kg
B1
7.2 mm
C
1.6 mm
R3
r3
13.5 mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions