??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Global Connector Technology
Description
SIM8051
Bill of material
SIM8051-6-0-14-00-A
WEB
Website Link
https://gct.co/connector/SIM8051
OC
Order Code
CONTACTS
Number of Contacts
6
SWITCH
Switch
0 = Without
PROFILE
Profile Height
14 = 1.35mm
LOCPEG
Locating Peg
PACK
Packaging Options
A = Tape & Reel
REV
Revision
D4
REVDAT
Revision Date
26.6.2020
DISCLAIMER
GCT Disclaimer
The creation and usage of 3D models generated by this builder are covered in our disclaimer which can be viewed here
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions