??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol Air LB
Description
SIM splices with cable clamps
Bill of material
SIM2S110D
ORDERNO
ENDURANCE__NBR_OF_CYCLES_
endurance (nbr of cycles)
50
FLUID_RESISTANCE___WITHSTANDING_UNDER_SPRINKLING
fluid resistance - withstanding under sprinkling
Fuel, Hydraulic fluids, Cleaning products, De-icing fluids, Cooling fluids
OPERATING_TEMPERATURE___MAX
operating temperature - max
175 °C
OPERATING_TEMPERATURE___MIN
operating temperature - min
-55 °C
SALT_SPRAY
salt spray
500 h
SHELL_MATERIAL
shell material
Thermoplastic
SHOCKS___AMPLITUDE
shocks - amplitude
100 g
SHOCKS___DURATION
shocks - duration
6 ms
SHOCKS___TYPE
shocks - type
Demi sinusoide
SMOKE_COMPLIANCE
smoke compliance
ABD 0031, EN 2591-317, NFF 16-101, NFF 16-102
VIBRATIONS___AMPLITUDE
vibrations - amplitude
20 g
VIBRATIONS___DURATION
vibrations - duration
12 h
VIBRATIONS___FREQUENCY
vibrations - frequency
From 10 to 3000
VIBRATIONS___TYPE
vibrations - type
Sinusoide
WEIGHT
weight
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions