??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
Signalsäule BR50-SM Schallgebermodul - Signalsäule
Stückliste
28250081000
PREVIEW
Vorschau
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
"BR 50 Signalsäulen Schallgebermodul, Montage oben als Abschlusselement, 7 Töne zur Auswahl, IP43 - bis zu 5 Modulen mit 6 Haubenfarben lassen sich einfach durch Zusammenstecken auch nachträglich beliebig kombinieren - Überall dort anzuwenden, wo Maschinenstände angezeigt und Warnsignale gegeben werden müssen - Modulare Bauweise mit robustem Gehäuse für alle Innen- und Außenanwendungen, bei denen es rau zugeht - Modularten sind: Dauerlicht mit LED| Blinklicht (1,5 Hz) | Blitzlicht | Schallgeber 85 dB (A) - flexibles Baukastensystem garantiert leichte Handhabung - Mechanik und Elektronik sind entkoppelt, daraus ergibt sich ein stabiler, vibrationsunempfindlicher Aufbau - vielseitige Variationsmöglichkeiten, Befestigung per Stativ-, Rohr- und Direktmontage sind möglich - überwachtes Modul für mehr Sicherheit, das Leuchtmittel ist mit 2 separaten LED-Strängen aufgebaut. Bei Ausfall von einem Strang wird der Alarmkontakt aktiviert und der zweite Strang leuchtet weiter "
INTNO
Internationale Artikelnummer
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
0.1300 kg
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
CN
EF000007
Farbe
schwarz
EF000015
Außendurchmesser
54 mm
EF000030
Funktion
sonstige
EF000187
Spannungsart
EF005474
Schutzart (IP)
IP43
EF005920
Ton einstellbar
ja
EF008206
Betriebsspannung bei AC 50 Hz
V
EF008207
Betriebsspannung bei AC 60 Hz
V
EF008208
Betriebsspannung bei DC
V
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
ja
CERTVDS
Cert-VdS
nein
SIL
nein
EXPROOF
Ex-geschützt
nein
INFOLINK
Webseite
Webseite
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions