??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
Signalsäule BR50 Basis/Endmodul - Signalsäule
Stückliste
28250010000
PREVIEW
Vorschau
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
28250010000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BR50-BC Base/ End module
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Signalsäule BR50-BC Basis/Abschluss Modul,IP54
DESCLONG
Langbeschreibung
"- BR 50 Signalsäulen Basis-/ Endmodul - bis zu 5 Modulen mit 6 Haubenfarben lassen sich einfach durch Zusammenstecken auch nachträglich beliebig kombinieren - Überall dort anzuwenden, wo Maschinenstände angezeigt und Warnsignale gegeben werden müssen - Modulare Bauweise mit robustem Gehäuse für alle Innen- und Außenanwendungen, bei denen es rau zugeht - Modularten sind: Dauerlicht mit LED| Blinklicht (1,5 Hz) | Blitzlicht | Schallgeber 85 dB (A) - flexibles Baukastensystem garantiert leichte Handhabung - Mechanik und Elektronik sind entkoppelt, daraus ergibt sich ein stabiler, vibrationsunempfindlicher Aufbau - vielseitige Variationsmöglichkeiten, Befestigung per Stativ-, Rohr- und Direktmontage sind möglich - überwachtes Modul für mehr Sicherheit, das Leuchtmittel ist mit 2 separaten LED-Strängen aufgebaut. Bei Ausfall von einem Strang wird der Alarmkontakt aktiviert und der zweite Strang leuchtet weiter - hohe Schutzart IP 54 (optional IP 65) - Maße: Ø 54 x 63 mm pro Leucht-Modul"
INTNO
Internationale Artikelnummer
4061131151043
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
0.0700 kg
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
CN
EF000007
Farbe
schwarz
EF001668
Rohrmontage möglich
ja
EF001669
Winkelmontage möglich
ja
EF001670
Bodenmontage möglich
ja
EF005768
Geeignet für AS-Schnittstelle
ja
EF006820
Anschlussart Hilfsstromkreis
Schraubanschluss
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
ja
CERTVDS
Cert-VdS
nein
SIL
nein
EXPROOF
Ex-geschützt
nein
INFOLINK
Webseite
Webseite
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions