??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
Signalsäule BR50-AS-i Modul - Signalsäule
Stückliste
28250148300
PREVIEW
Vorschau
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
28250148300
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BR50-AS-i MODULE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Signalsäulen-Element BR50-AS-i AS-Interface Module,IP54
DESCLONG
Langbeschreibung
"- BR 50 Signalsäulen AS-i Modul für 31 Slave/Master und maximal 4 Stufen, AS-i 3.0 / EN 50295 - Überall dort anzuwenden, wo Maschinenstände angezeigt und Warnsignale gegeben werden müssen - Modulare Bauweise mit robustem Gehäuse für alle Innen- und Außenanwendungen, bei denen es rau zugeht - Modularten sind: Dauerlicht LED| LED Blinklicht (1,5 Hz) - flexibles Baukastensystem garantiert leichte Handhabung - Mechanik und Elektronik sind entkoppelt, daraus ergibt sich ein stabiler, vibrationsunempfindlicher Aufbau - vielseitige Variationsmöglichkeiten, Befestigung per Stativ-, Rohr- und Direktmontage sind möglich - hohe Schutzart IP 54 (optional IP 65) - Maße: Ø 54 x 63 mm pro Modul"
INTNO
Internationale Artikelnummer
4061131152491
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
0.0900 kg
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
CN
EF000008
Breite
54 mm
EF000040
Höhe
82 mm
EF000049
Tiefe
54 mm
EF001597
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
EF002382
Verzögerungszeit bei Signalwechsel
-, - ms
EF002991
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
EF003017
Unterstützt Protokoll für LON
nein
EF003028
Mit optischer Schnittstelle
nein
EF003033
Art der Eingangsspannung
DC
EF003050
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
nein
EF003051
Unterstützt Protokoll für ASI
ja
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
EF003053
Unterstützt Protokoll für CAN
nein
EF003054
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
nein
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
EF003057
Unterstützt Protokoll für MODBUS
nein
EF003058
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
nein
EF003059
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
nein
EF003060
Unterstützt Protokoll für SUCONET
nein
EF003062
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
nein
EF003203
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden
nein
EF003601
Art des Digitalausgangs
ohne
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
EF003972
Tragschienenmontage möglich
nein
EF003997
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
EF003998
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
EF004002
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich
nein
EF004118
Systemkomponente
nein
EF004141
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
nein
EF004142
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
nein
EF005474
Schutzart (IP)
IP54
EF006657
Unterstützt Protokoll für SERCOS
nein
EF006662
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
nein
EF007016
Fronteinbau möglich
nein
EF007018
Rack-Montage möglich
nein
EF007020
Wand-/Direktmontage möglich
ja
EF007178
Funkstandard Bluetooth
nein
EF007179
Funkstandard WLAN 802.11
nein
EF007298
IO-Link Master
nein
EF007399
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
EF007519
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
nein
EF007520
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
nein
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
nein
EF007522
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
nein
EF007524
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
nein
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
EF007526
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
nein
EF007527
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
nein
EF007532
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz
-, - V
EF007533
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz
-, - V
EF007534
Versorgungsspannung bei DC
31.6 V
EF007553
Zulässige Spannung am Ausgang
-, - V
EF007554
Zulässige Spannung am Eingang
-, - V
EF008222
Art der Ausgangsspannung
DC
EF008516
Digitale Eingänge konfigurierbar
nein
EF008520
Digitale Ausgänge konfigurierbar
nein
EF008523
Funkstandard GPRS
nein
EF008524
Funkstandard GSM
nein
EF008525
Funkstandard UMTS
nein
EF009889
SIL gemäß IEC 61508
ohne
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
nein
CERTVDS
Cert-VdS
nein
SIL
nein
EXPROOF
Ex-geschützt
nein
INFOLINK
Webseite
Webseite
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions