??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
Pfannenberg
Description
Signal Tower Modul BR50-FL - Signal Tower
Bill of material
28250071070
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DESCSHORT
Short Description
DESCLONG
Long Description
INTNO
International product number
MANUNAME
Manufacturer Name
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Weight
0.0900 kg
CTN
Customs tariff number
85318070
COO
Country of origin
CN
EF000007
Colour
EF000015
Outer diameter
54 mm
EF000030
Function
Flash light
EF000136
Colour housing
Black
EF000187
Voltage type
EF005474
Degree of protection (IP)
IP54
EF007662
Type of lamp
Flash bulb
EF008206
Operating voltage at AC 50 Hz
V
EF008207
Operating voltage at AC 60 Hz
V
EF008208
Operating voltage at DC
V
CERTREACH
Cert-REACH
true
CERTCE
Cert-CE
true
CERTEAC
Cert-EAC
true
CERTUKCA
Cert-UKCA
true
CERTUL
Cert-UL
true
CERTVDS
Cert-VdS
false
SIL
false
EXPROOF
Ex-proof
false
ARTNR
Article number
INFOPDF
Info PDF
Data sheet
INFOLINK
Website
Website
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions