??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
Shaft dia 10 mm
Bill of material
MB1002
MODEL
Model
SD
Screw shaft outside diameter
10 mm
L
Screw shaft lead
mm
S
Stroke
200 mm
AG
Accuracy grade axial gap
C3-0
TP1
Travel per pulse 1
mm
RT
Reference thrust
N
MS
Motor size
42 mm
W
Weight
g
PN
Position of nut
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions