??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bifold
Description
SH12-FR-SR-MD-10-X1
Bill of material
SH12-FR-SR-MD-10-X1
ORDERNO
SH12-FR-SR-MD-10-X1
DESCRIPTION
description
Model Code Air preparation unit, 12 connections, -20C to +135C, Model Type Filter regulator, SelfNon Relieving Self relieving, Drain option Manual drain, 20 bar maximum inlet pressure, Output Press Range 0.4 - 10 bar output range, Filter Element 5 Micron filter element, Connections NPT connections, Gauge port option 18 Gauge port, Adjustment option Allen key adjustment, Drain screw option Regular drain screw, Brackets No Brackets. Alternative options are available through our Product Configurator. Please contact us for more information on this product range or to request a quote. We'd be happy to discuss your requirements and provide you with further details.
MAIN_CONNECTION_SIZE
main connection size
12 NPT
MAX_PRESSURE__BAR_
max pressure (bar)
20
NAME
name
SH12-FR-SR-MD-10-X1
VALVE_TYPE
valve type
Manual Drain
WEIGHT__KG_
weight (kg)
1.16
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions