??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
SFW. - Bouchons d'aération de remplissage de pression
Nomenclature
Bouchons d'aération de remplissage de pression SFW.70-3/4 NPT+F-350 mb
CODE
Code
954911
DESCRIPTION
Description
SFW.70-3/4 NPT+F-350 mb
DIM01
d
3/4 NPT
DIM02
D
2.76 Pouce
DIM03
L
2.48 Pouce
DIM04
d2
0.63 Pouce
DIM05
d3
1.42 Pouce
DIM06
h
0.59 Pouce
DIM07
h1
0.24 Pouce
WEIGHT
Poids
0.23 lbs
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions