??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
SFAW (m) - Capteur de débit, Système modulaire
Nomenclature
8022000 SFAW-32-TG12-TG12-PNLK-PNVBA-M12
TNR
N° de pièce
8022000
TYP
Type
SFAW
DMB
Plage de mesure de débit
l/min
WMG
Autres mesures
ASAE
Type de raccordement, entrée
ASNE
Norme raccord, entrée
ASGE
Taille du raccord, entrée
ASAA
Type de raccordement, sortie
ASNA
Norme raccord, sortie
ASGA
Taille du raccord, sortie
BFA
Mode de fixation
ELA1
Sortie électrique 1
PNLK
ELA2
Sortie électrique 2
ELA3
Sortie électrique 3
EA
Connexion électrique
M12
ELZUB
Accessoires électriques
SCHE
Eléments de protection
CNSMASSEXACT
Poids
0.400 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions