??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
SFAM (m) - フローセンサ, モジュラーシステム
部品表
563796 SFAM-62-1000L-M-2SA-M12
TNR
部品番号
563796
TYP
形式
SFAM
RAM
Grid dimension
mm
DFM
流量計測範囲
l/min
DFE
1次側
BFA
取付方法
PAS
接続ポート
EAG
Output
EAG2
Electrical output
EAS
配線方式
M12
VLS
S 接続ストレート
VLA
A 接続ラインエルボ
ZUF
Additional function
ZEU
EU指令適合
ELZ
Electrical accessories
ZER
Certificate
B1
62.000 mm
B2
31.000 mm
B3
78.700 mm
B4
0.000 mm
B5
0.000 mm
B6
0.000 mm
B7
0.000 mm
D1
-
D2
ねじ
M12x1
D3
-
H1
63.500 mm
H2
61.900 mm
H3
103.200 mm
H4
81.700 mm
H5
0.000 mm
H6
0.000 mm
SW
0.000 mm
CNSMASSEXACT
質量
0.600 kg
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions