Tellurerota
Description
SF/NL - Silicone rubber wheels for high temperatures, aluminium centre, fixed bracket type "NL"
Bill of material
726252PF
COD
Code
726252PF
D
Wheel diameter
100 mm
F
Wheel width
40 mm
H
Overall height
128 mm
AXB
Top plate outer dimensions
100x85 mm
AAXBB
Hole spacing
80x60 mm
EE
Hole width
9 mm
LC
Load capacity
80 daN
W
Weight
0.71 kg
INFO
Technical description
Technical description
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업