??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SF/NL - Silicone rubber wheels for high temperatures, aluminium centre, fixed bracket type "NL"
Bill of material
726252PF
COD
Code
726252PF
D
Wheel diameter
100 mm
F
Wheel width
40 mm
H
Overall height
128 mm
AXB
Top plate outer dimensions
100x85 mm
AAXBB
Hole spacing
80x60 mm
EE
Hole width
9 mm
LC
Load capacity
80 daN
W
Weight
0.71 kg
INFO
Technical description
Technical description
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions