??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SF/NL - Ruote in gomma siliconica per alta temperatura, nucleo in alluminio, supporto fisso tipo "NL"
Lista materiale
726252PF
COD
Codice
726252PF
D
Diametro ruota
100 mm
F
Larghezza ruota
40 mm
H
Altezza totale
128 mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
100x85 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
80x60 mm
EE
Diametro fori piastra
9 mm
LC
Portata
80 daN
W
Peso
0.71 kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions