??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Cersanit
Opis
SET B186 Brodzik kwadratowy TAKO SLIM 80 x 4 + syfon
Lista materiałowa
SET B186 Brodzik kwadratowy TAKO SLIM 80 x 4 + syfon
ORDERNO
SET B186 Brodzik kwadratowy TAKO SLIM 80 x 4 + syfon
D_UGO__
długość
80 cm
GWARANCJA
gwarancja
10 lat
G__BOKO__
głębokość
1,2 cm
G__BOKO___DO_DNA
głębokość do dna
12 cm
KOLOR
kolor
Biały
MATERIA_TWORZYWO
materiałtworzywo
Akryl
PODW_JNE_WZMOCNIENIE___YWICA___W__KNO_SZKLANE_
podwójne wzmocnienie (żywica + włókno szklane)
Tak
SZEROKO__
szerokość
80 cm
UMIEJSCOWIENIE_ODP_YWU
umiejscowienie odpływu
W rogu
WAGA_BRUTTO
waga brutto
11,1 kg
WAGA_NETTO
waga netto
9,6 kg
WYSOKO__
wysokość
4 cm
ZESTAW_MONTA_OWY_W_KOMPLECIE
zestaw montażowy w komplecie
Tak
NAME
name
SET B186 Brodzik kwadratowy TAKO SLIM 80 x 4 + syfon
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions