??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
Series R608 - Energy Tubes fully enclosed - openable from both sides - completely enclosed for chipprotection
Bill of material
1.287 m 608.25.250.0 (-,-)
ARTNR
Part no.
INFO
Info PDF
INFO
BI
Inner width Bi
mm
BA
Outer width Ba
mm
R
Bending radius
mm
EBA
Installation type
LK
Chain length
FPMVW
Fixed end in the middle of travel distance
DELTAM
Delta M
mm
S
Travel
mm
Enter value for S
Travel
mm
cm
inch
ft
ES
Effective travel distance
424 mm
GEWLK
Required chain length
mm
AKG
Number of links
PM
Position moving end
mm
Enter value for PM
Position moving end
mm
cm
inch
ft
FARBE
Color
HT
HT material only for Energy Tubes
AM
Mounting bracket moving end
AF
Mounting bracket fixed end
BV
Possible installation conditions for mounting brackets
BKL
Calculated chain length
1287.0 mm
AKG1
Number of links
9
H
Nominal height
640 mm
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
535 mm
K
Pi x R + safety
1075 mm
H2
Height
0 mm
D2
Excess length on long travel lengths including safety, gliding
0 mm
K2
Additional safety
0 mm
DELTACL
?CL - Offset fixed point
0 mm
CNSMASSEXACT
Weight
upon request kg
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions