??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
Serie RX32 - Deckel im Außenradius herausnehmbar
Stückliste
0.448 m RX32.080.080.0 (-,-)
ARTNR
Art. Nr.
RX32.080
INFO
Info PDF
INFO
BI
Innenbreite Bi
80 mm
BA
Außenbreite Ba
98.4 mm
R
Biegeradius
mm
EBA
Einbauart
freitragend
LK
Kettenlänge
FPMVW
Festpunkt mittig zum Verfahrweg
DELTAM
Delta M
mm
S
Verfahrweg
mm
Wert eingeben für S
Verfahrweg
mm
cm
inch
ft
ES
Effektiv Verfahrweg
256 mm
GEWLK
gewünschte Kettenlänge
mm
AKG
Anzahl Kettenglieder
PM
Position Mitnehmer
mm
Wert eingeben für PM
Position Mitnehmer
mm
cm
inch
ft
FARBE
Farbe
HT
HT-Material nur für Energierohre
AM
Anschlusselement Mitnehmer
AMAUS
Ausführung für Anschlusselement - Mitnehmer
AMBUCHSE
Buchsen für Anschlusselement - Mitnehmer
AF
Anschlusselement Festpunkt
AFAUS
Ausführung für Anschlusselement - Festpunkt
AFBUCHSE
Buchsen für Anschlusselement - Festpunkt
BKL
Berechnete Kettenlänge
448.0 mm
AKG1
Anzahl Kettenglieder
14
H
Nominale Einbauhöhe
216 mm
D
Überstand Radius-Endstellung inkl. Sicherheit
140 mm
K
Pi x R + Sicherheit
320 mm
CNSMASSEXACT
Masse
0.552 kg/m
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions