??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
Serie R608 - Vollständig geschlossen - beidseitig zu öffnen - Komplett geschlossen, Späneschutz
Stückliste
1.287 m 608.25.250.0 (-,-)
ARTNR
Art. Nr.
INFO
Info PDF
INFO
BI
Innenbreite Bi
mm
BA
Außenbreite Ba
mm
R
Biegeradius
mm
EBA
Einbauart
LK
Kettenlänge
FPMVW
Festpunkt mittig zum Verfahrweg
DELTAM
Delta M
mm
S
Verfahrweg
mm
Wert eingeben für S
Verfahrweg
mm
cm
inch
ft
ES
Effektiv Verfahrweg
424 mm
GEWLK
gewünschte Kettenlänge
mm
AKG
Anzahl Kettenglieder
PM
Position Mitnehmer
mm
Wert eingeben für PM
Position Mitnehmer
mm
cm
inch
ft
FARBE
Farbe
HT
HT-Material nur für Energierohre
AM
Anschlusselement Mitnehmer
AF
Anschlusselement Festpunkt
BV
Befestigungsvarianten für Anschlusselemente
BKL
Berechnete Kettenlänge
1287.0 mm
AKG1
Anzahl Kettenglieder
9
H
Nominale Einbauhöhe
640 mm
D
Überstand Radius-Endstellung inkl. Sicherheit
535 mm
K
Pi x R + Sicherheit
1075 mm
H2
Einbauhöhe
0 mm
D2
Überstand bei langen Verfahrwegen inkl. Sicherheit - gleitend
0 mm
K2
Zuschlag
0 mm
DELTACL
?CL - Offset-Fixpunkt
0 mm
CNSMASSEXACT
Masse
auf Anfrage kg
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions