??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Separator TR 62.4 movable
Bill of material
TR 62.4-062400009300
TYP
Type
TR 62.4
BESTNR
Order No.
062400009300
BEZEICHNUNG
DESCRIPTION
Trennsteg 62.4 verschiebbar
RASTER
Grid
frei
VPE
1 St.
TI
3.5 mm
H
4 mm
H1
17 mm
H2
24 mm
H3
31 mm
H4
38 mm
H5
45 mm
HI
62 mm
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions