??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
ERMANNO BALZI
Description
Sensors - Sensors
Bill of material
CAFI
CODE
Code
CT
Contact type
NO
OV
Operating voltage Ue DC
24.0 V
OVR
Operating voltage range
From 10.0 to 30.0 V
OC
Operating current
SF
Switching freq. f max
3000Hz
ST
Sensor type
VDSM
Voltage drop static max
2.5V
TR
Temperature range
PRP
Polarity reversal protected
Yes
FI
Function indicator
Yes
IPR
IP rating
IP65
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
プレビューはありません。

Embedded user actions