??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
INFICON
Descrizione
Sensore singolo Easy Rate
Lista materiale
FHOL2EVI4
ORDERNO
CRYSTAL_EXCHANGE
scambio di cristalli
Caricamento frontale; confezione autonoma per una facile sostituzione
MATERIALS
materiali
Acciaio inox 304, Teflon®, ceramica, nichel berillio, VITON
MAXIMUM_OPERATING_ISOTHERMAL_ENVIRONMENT_TEMPERATURE_WITH_MINIMUM_WATER_FLOW
temperatura massima di esercizio dell'ambiente isotermico con portata d'acqua minima
400° C
MOUNTING
montaggio
Apertura di 1,015 pollici ±0,010 pollici di diametro
TEMPERATURE
temperatura
Ambiente operativo fino a 300° C con raffreddamento ad acqua o 165° C senza raffreddamento.
WATER_TUBES
tubi dell'acqua
S-304, tubo in acciaio inossidabile senza saldatura con diametro esterno di 4,76 mm (0,188") e spessore di parete di 0,51 mm (0,020")
NAME
nome
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions