??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
INFICON
Descrizione
Sensore CrystalSix
Lista materiale
NM503PK6J
ORDERNO
CRYSTAL_EXCHANGE
scambio di cristalli
Caricamento frontale, è necessario un attrezzo di estrazione (fornito con l'unità)
MAXIMUM_BAKEOUT_TEMP_WITH_NO_WATER
temperatura massima di cottura senza acqua
130°C
MAXIMUM_OPERATING_ISOTHERMAL_ENVIRONMENT_TEMPERATURE_WITH_MINIMUM_WATER_FLOW
temperatura massima di esercizio dell'ambiente isotermico con portata d'acqua minima
400° C
WATER_AND_AIR_TUBES
tubi per acqua e aria
S-304, 0,125 pollici (0,32 cm) di diametro esterno x 0,016 pollici (0,04 cm) di spessore della parete. (76 cm) di tubo in acciaio inox senza saldatura
NAME
nome
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions